Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0824467 - SS-3R 20X7 WH CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0824467
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0824467
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schützschild-Marker
DESCLONG
Langbeschreibung
Schützschild-Marker, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, für Klemmenbreite: 20 mm, Schriftfeldgröße: 20 x 7 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SS-3R 20X7 WH CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356355186
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA018
Länge
7.500 mm
BAF016
Breite
19 mm
BAA020
Höhe
7.5 mm
BAB577
Tiefe
1 mm
AAF040
Nettogewicht
0.005 kg
AAZ231
Textfeldbreite
18.840 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
6.840 mm
AAZ234
Markierverfahren
Plotter
AAZ229
Montageart
snapped into marker carrier
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
ABS
AAO663
GTIN
4046356355186
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schützschild-Marker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schützschild-Marker, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, für Klemmenbreite: 20 mm, Schriftfeldgröße: 20 x 7 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
SS-3R 20X7 WH CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen