Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0824467 - SS-3R 20X7 WH CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0824467
MANUID
Product number of the Manufacturer
0824467
DESCSHORT
Description short
Repère pour contacteur
DESCLONG
Description long
Repère pour contacteur, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, pour bloc de jonction au pas de : 20 mm, surface utile: 20 x 7 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SS-3R 20X7 WH CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356355186
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA018
longueur
7.500 mm
BAF016
Largeur
19 mm
BAA020
hauteur
7.5 mm
BAB577
profondeur
1 mm
AAF040
poids net
0.005 kg
AAZ231
Width label space
18.840 mm
AAZ232
Height label space
6.840 mm
AAZ234
Marking process
Plotter
AAZ229
Assembly type
snapped into marker carrier
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
ABS
AAO663
GTIN
4046356355186
AAW338
Manufacturer product designation
Repère pour contacteur
AAU734
Manufacturer product description
Repère pour contacteur, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, pour bloc de jonction au pas de : 20 mm, surface utile: 20 x 7 mm
AAO057
Product type
SS-3R 20X7 WH CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL