Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0824557 - UC-EMLP (20X8) YE CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0824557
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0824557
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kunststoffschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Kunststoffschild, bestellbar: mattenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UC-EMLP (20X8) YE CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356356763
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAA018
Länge
8 mm
BAF016
Breite
20 mm
BAA020
Höhe
8 mm
BAB577
Tiefe
1 mm
AAF040
Nettogewicht
0.009 kg
AAZ231
Textfeldbreite
20 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
8 mm
AAZ234
Markierverfahren
UV LED technology
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAO663
GTIN
4046356356763
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kunststoffschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kunststoffschild, bestellbar: mattenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
UC-EMLP (20X8) YE CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL