Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0825487 - UC-EM (10X7)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0825487
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0825487
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einrastschildchen
DESCLONG
Langbeschreibung
Einrastschildchen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: 10 x 7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 20
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UC-EM (10X7)
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356364270
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA018
Länge
7.500 mm
BAF016
Breite
10 mm
BAA020
Höhe
7.5 mm
BAB577
Tiefe
1 mm
AAF040
Nettogewicht
0.007 kg
AAZ231
Textfeldbreite
9.840 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
6.840 mm
AAH043
Lieferform
Matte
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
20
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAO663
GTIN
4046356364270
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einrastschildchen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einrastschildchen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: 10 x 7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 20
AAO057
Herstellerprodukttyp
UC-EM (10X7)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE