Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0825487 - UC-EM (10X7)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0825487
MANUID
Product number of the Manufacturer
0825487
DESCSHORT
Description short
Etiquettes à encliqueter
DESCLONG
Description long
Etiquettes à encliqueter, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, surface utile: 10 x 7 mm, Nombre d'étiquettes: 20
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UC-EM (10X7)
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356364270
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA018
longueur
7.500 mm
BAF016
Largeur
10 mm
BAA020
hauteur
7.5 mm
BAB577
profondeur
1 mm
AAF040
poids net
0.007 kg
AAZ231
Width label space
9.840 mm
AAZ232
Height label space
6.840 mm
AAH043
type of delivery
mat
AAZ230
Number of units per delivery form
20
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PA
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
Test réussi
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
AAO663
GTIN
4046356364270
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquettes à encliqueter
AAU734
Manufacturer product description
Etiquettes à encliqueter, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, surface utile: 10 x 7 mm, Nombre d'étiquettes: 20
AAO057
Product type
UC-EM (10X7)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE