Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0827475 - EMLP (22X22)R SR CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0827475
MANUID
Product number of the Manufacturer
0827475
DESCSHORT
Description short
Etiquette
DESCLONG
Description long
Etiquette, à commander : sous forme de ligne, argent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 22 x 22 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMLP (22X22)R SR CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356433129
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA018
longueur
22 mm
BAF016
Largeur
22 mm
AAF040
poids net
0.000 kg
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for rolls
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Polyester
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAQ341
max. storage temperature
38 °C
AAQ342
min. storage temperature
4 °C
AAO663
GTIN
4046356433129
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette, à commander : sous forme de ligne, argent, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 22 x 22 mm
AAO057
Product type
EMLP (22X22)R SR CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !