Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0827629 - UC-EM (20X9) CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0827629
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0827629
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einrastschildchen
DESCLONG
Langbeschreibung
Einrastschildchen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 20 x 9 mm, Anzahl der Einzelschilder: 20
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UC-EM (20X9) CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356447751
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA018
Länge
9 mm
BAF016
Breite
19.85 mm
BAA020
Höhe
8.900 mm
BAB577
Tiefe
3.200 mm
AAF040
Nettogewicht
0.010 kg
AAZ231
Textfeldbreite
19.850 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
8.900 mm
AAZ234
Markierverfahren
UV LED technology
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
20
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4046356447751
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einrastschildchen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einrastschildchen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 20 x 9 mm, Anzahl der Einzelschilder: 20
AAO057
Herstellerprodukttyp
UC-EM (20X9) CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL