Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0828130 - EML (44X76)R-ME
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0828130
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0828130
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Etikett für Gehäuse ME ... UT ...
DESCLONG
Langbeschreibung
Etikett für Gehäuse ME ... UT ..., Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 44 x 76 mm, Anzahl der Einzelschilder: 200
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EML (44X76)R-ME
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356484138
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAA018
Länge
76 mm
BAF016
Breite
44 mm
AAF040
Nettogewicht
0.172 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
AAH043
Lieferform
Rolle
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
200
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4046356484138
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Etikett für Gehäuse ME ... UT ...
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Etikett für Gehäuse ME ... UT ..., Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 44 x 76 mm, Anzahl der Einzelschilder: 200
AAO057
Herstellerprodukttyp
EML (44X76)R-ME
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft