Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0828805 - US-EMLP (60X30)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0828805
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0828805
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kunststoffschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Kunststoffschild, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 60 x 30 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
US-EMLP (60X30)
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356559133
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
30 mm
BAF016
Breite
60 mm
BAA020
Höhe
0.5 mm
AAF040
Nettogewicht
0.018 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for sheets and cards
AAH043
Lieferform
Card
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
4
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PVC
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
30 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
10 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
40 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
70 %
AAO663
GTIN
4046356559133
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kunststoffschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kunststoffschild, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 60 x 30 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4
AAO057
Herstellerprodukttyp
US-EMLP (60X30)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39199080
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft