Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0829428 - PABA YE/18
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0829428
MANUID
Product number of the Manufacturer
0829428
DESCSHORT
Description short
Repères pour câble
DESCLONG
Description long
Repères pour câble, Rubans, jaune, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 0,6 ... 22 mm, surface utile: 18 x 4 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PABA YE/18
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356559225
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
79
BAA018
longueur
4 mm
BAF016
Largeur
18 mm
AAF040
poids net
0.004 kg
AAH043
type of delivery
Strips
AAZ229
Assembly type
suspend
BAD656
sans halogène
No
AAO663
GTIN
4046356559225
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour câble
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour câble, Rubans, jaune, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 0,6 ... 22 mm, surface utile: 18 x 4 mm
AAO057
Product type
PABA YE/18
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
CN
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
Aucune action possible avec ce composant !