Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0829471 - UC-EMLP (49X15) BU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0829471
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0829471
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kunststoffschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Kunststoffschild, Matte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 49 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UC-EMLP (49X15) BU
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356569811
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
13
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA018
Länge
15 mm
BAF016
Breite
48.95 mm
BAA020
Höhe
14.950 mm
BAB577
Tiefe
1.150 mm
AAF040
Nettogewicht
0.007 kg
AAZ231
Textfeldbreite
48.950 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
14.950 mm
AAZ234
Markierverfahren
UV LED technology
AAH043
Lieferform
Matte
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
4
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PA
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4046356569811
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kunststoffschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kunststoffschild, Matte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 49 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4
AAO057
Herstellerprodukttyp
UC-EMLP (49X15) BU
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL