Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830173 - EMLS (40X15)R SR CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830173
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830173
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherheitsetikett mit Spezialkleber
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherheitsetikett mit Spezialkleber, bestellbar: zeilenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 40 x 15 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EMLS (40X15)R SR CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356628044
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA018
Länge
15 mm
BAF016
Breite
40 mm
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAO663
GTIN
4046356628044
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sicherheitsetikett mit Spezialkleber
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sicherheitsetikett mit Spezialkleber, bestellbar: zeilenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 40 x 15 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
EMLS (40X15)R SR CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft