Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830376 - US-EMLP (35X15) YE CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830376
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830376
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kunststoffschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Kunststoffschild, bestellbar: kartenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 35 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 27
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
US-EMLP (35X15) YE CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356715379
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAA018
Länge
15 mm
BAF016
Breite
35 mm
BAA020
Höhe
0.5 mm
AAF040
Nettogewicht
0.018 kg
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
27
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PVC
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4046356715379
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kunststoffschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kunststoffschild, bestellbar: kartenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 35 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 27
AAO057
Herstellerprodukttyp
US-EMLP (35X15) YE CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft