Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830388 - US-EMLP (104X135) YE CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830388
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830388
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kunststoffschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Kunststoffschild, bestellbar: kartenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 104 x 135 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
US-EMLP (104X135) YE CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356715492
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAA018
Länge
135 mm
BAF016
Breite
104 mm
AAF040
Nettogewicht
0.016 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for sheets and cards
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
1
AAZ229
Montageart
adhesive
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PVC
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAO663
GTIN
4046356715492
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kunststoffschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kunststoffschild, bestellbar: kartenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 104 x 135 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
AAO057
Herstellerprodukttyp
US-EMLP (104X135) YE CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL