Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830507 - EMSP-AL (90X60) CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830507
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830507
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Aluminium-Schild
DESCLONG
Langbeschreibung
Aluminium-Schild, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 90 x 60 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EMSP-AL (90X60) CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356719056
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAA018
Länge
60 mm
BAF016
Breite
100 mm
AAF040
Nettogewicht
0.014 kg
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
1
AAZ229
Montageart
screw, rivet
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Aluminium
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAO663
GTIN
4046356719056
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Aluminium-Schild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Aluminium-Schild, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 90 x 60 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
AAO057
Herstellerprodukttyp
EMSP-AL (90X60) CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
76169990
COO
Herstellerland
PL