Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830507 - EMSP-AL (90X60) CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830507
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830507
DESCSHORT
Description short
Repère en aluminium
DESCLONG
Description long
Repère en aluminium, à commander : à l'unité, coloris alu, impression selon les indications du client, type de montage: visser, riveter, surface utile: 90 x 60 mm, Nombre d'étiquettes: 1
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMSP-AL (90X60) CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356719056
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAA018
longueur
60 mm
BAF016
Largeur
100 mm
AAF040
poids net
0.014 kg
AAZ230
Number of units per delivery form
1
AAZ229
Assembly type
screw, rivet
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
aluminum
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAO663
GTIN
4046356719056
AAW338
Manufacturer product designation
Repère en aluminium
AAU734
Manufacturer product description
Repère en aluminium, à commander : à l'unité, coloris alu, impression selon les indications du client, type de montage: visser, riveter, surface utile: 90 x 60 mm, Nombre d'étiquettes: 1
AAO057
Product type
EMSP-AL (90X60) CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
76169990
COO
Country of origin
PL