Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830511 - EMLP-AL (49X15)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830511
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830511
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerätemarker, Aluminiumschild, aluminiumfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 49 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EMLP-AL (49X15)
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356718332
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
BAA018
Länge
15 mm
BAF016
Breite
49 mm
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
AAZ234
Markierverfahren
UV LED technology
AAH043
Lieferform
Aluminum label
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
1
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Aluminium
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
25 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
5 °C
AAO663
GTIN
4046356718332
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätemarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätemarker, Aluminiumschild, aluminiumfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 49 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
AAO057
Herstellerprodukttyp
EMLP-AL (49X15)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
45
QUANTITYINT
Mengenstaffel
45
CTN
Zolltarifnummer
76169990
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft