Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830520 - EMLP-AL (60X15) CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830520
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830520
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerätemarker, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 60 x 15 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EMLP-AL (60X15) CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356718622
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAA018
Länge
15 mm
BAF016
Breite
60 mm
AAF040
Nettogewicht
0.003 kg
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Aluminium
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
5 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
5 °C
AAO663
GTIN
4046356718622
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätemarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätemarker, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 60 x 15 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
EMLP-AL (60X15) CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
76169990
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft