Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830560 - EML-RM (35X6,5)R CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830560
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830560
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Etikett, ablösbar
DESCLONG
Langbeschreibung
Etikett, ablösbar, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 35 x 6,5 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EML-RM (35X6,5)R CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356720724
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA018
Länge
6.500 mm
BAF016
Breite
35 mm
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
AAZ229
Montageart
adhesive
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAO663
GTIN
4046356720724
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Etikett, ablösbar
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Etikett, ablösbar, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 35 x 6,5 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
EML-RM (35X6,5)R CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft