Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830581 - EML-ESD (25X8)RL-T
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830581
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830581
DESCSHORT
Description short
Repérage d'appareils
DESCLONG
Description long
Repérage d'appareils, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 25 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 10000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EML-ESD (25X8)RL-T
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356720205
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
42
BAA018
longueur
8 mm
BAF016
Largeur
25 mm
AAF040
poids net
0.641 kg
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for rolls
AAH043
type of delivery
Castor
AAZ230
Number of units per delivery form
10000
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Polyester
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAQ341
max. storage temperature
22 °C
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAO663
GTIN
4046356720205
AAW338
Manufacturer product designation
Repérage d'appareils
AAU734
Manufacturer product description
Repérage d'appareils, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 25 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 10000
AAO057
Product type
EML-ESD (25X8)RL-T
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !