Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830590 - EML-ESD (15X15)R CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830590
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830590
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerätemarkierung, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 15 x 15 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EML-ESD (15X15)R CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356720298
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA018
Länge
15 mm
BAF016
Breite
15 mm
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
22 °C
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAO663
GTIN
4046356720298
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätemarkierung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätemarkierung, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 15 x 15 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
EML-ESD (15X15)R CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft