Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830664 - EML-HT (20X7)R CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830664
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830664
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hochtemperatur-Etikett
DESCLONG
Langbeschreibung
Hochtemperatur-Etikett, nach Kundenangaben beschriftet, 60 s bis 300 °C beständig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EML-HT (20X7)R CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356719384
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA018
Länge
7 mm
BAF016
Breite
20 mm
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Acrylate
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4046356719384
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Hochtemperatur-Etikett
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Hochtemperatur-Etikett, nach Kundenangaben beschriftet, 60 s bis 300 °C beständig
AAO057
Herstellerprodukttyp
EML-HT (20X7)R CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft