Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0831680 - LS-EMLP (17X7) WH
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0831680
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0831680
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerätemarker, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 17 x 7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 220
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LS-EMLP (17X7) WH
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356926119
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
14
BAA018
Länge
7 mm
BAF016
Breite
17 mm
AAF040
Nettogewicht
0.035 kg
AAH043
Lieferform
Bogen
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
220
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
ABS
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4046356926119
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätemarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätemarker, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 17 x 7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 220
AAO057
Herstellerprodukttyp
LS-EMLP (17X7) WH
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39203000
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft