Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
0831685 - LS-EMLP (20X8) WH
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 0831685
MANUID
Product number of the Manufacturer
0831685
DESCSHORT
Description short
Codificatore di dispositivi
DESCLONG
Description long
Codificatore di dispositivi, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 20 x 8 mm, Numero dei cartellini singoli: 160
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LS-EMLP (20X8) WH
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356926164
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
14
BAA018
lunghezza
8 mm
BAF016
larghezza
20 mm
AAF040
Mass
0.0357 kg
BAB577
profondità
0.800 mm
AAZ234
Marking process
Direct laser marking
AAH043
type of delivery
bow
AAZ230
Number of units per delivery form
160
BAD656
non alogeno (S/N)
Yes
BAB664
materiale
ABS
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
AAA915
max. relative humidity (operation)
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
min. relative humidity (operation)
50 %
AAO663
codice EAN
4046356926164
AAW338
Manufacturer product designation
Codificatore di dispositivi
AAU734
Manufacturer product description
Codificatore di dispositivi, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 20 x 8 mm, Numero dei cartellini singoli: 160
AAO057
Product type
LS-EMLP (20X8) WH
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/0831685
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39203000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Download CAD models