Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0831909 - LS-EMSP-AL (170X180) CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0831909
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0831909
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerätemarker, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 170 x 180 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LS-EMSP-AL (170X180) CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356930482
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAA018
Länge
180 mm
BAF016
Breite
180 mm
BAA020
Höhe
1.500 mm
BAB577
Tiefe
180 mm
AAF040
Nettogewicht
0.010 kg
AAZ231
Textfeldbreite
168.600 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
180 mm
AAZ234
Markierverfahren
Direct laser marking
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
1
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Aluminium
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4046356930482
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätemarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätemarker, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 170 x 180 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
AAO057
Herstellerprodukttyp
LS-EMSP-AL (170X180) CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
83100000
COO
Herstellerland
PL