Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0831909 - LS-EMSP-AL (170X180) CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0831909
MANUID
Product number of the Manufacturer
0831909
DESCSHORT
Description short
Repères pour appareils
DESCLONG
Description long
Repères pour appareils, à commander : à l'unité, coloris alu, impression selon les indications du client, type de montage: visser, riveter, surface utile: 170 x 180 mm, Nombre d'étiquettes: 1
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LS-EMSP-AL (170X180) CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356930482
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAA018
longueur
180 mm
BAF016
Largeur
180 mm
BAA020
hauteur
1.500 mm
BAB577
profondeur
180 mm
AAF040
poids net
0.010 kg
AAZ231
Width label space
168.600 mm
AAZ232
Height label space
180 mm
AAZ234
Marking process
Direct laser marking
AAZ230
Number of units per delivery form
1
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
aluminum
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAO663
GTIN
4046356930482
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour appareils
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour appareils, à commander : à l'unité, coloris alu, impression selon les indications du client, type de montage: visser, riveter, surface utile: 170 x 180 mm, Nombre d'étiquettes: 1
AAO057
Product type
LS-EMSP-AL (170X180) CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
83100000
COO
Country of origin
PL