Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0831977 - LS-EMLP (27X18) WH CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0831977
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0831977
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerätemarker, Bogen, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 27 x 18 mm, Anzahl der Einzelschilder: 54
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LS-EMLP (27X18) WH CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356931076
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAA018
Länge
18 mm
BAF016
Breite
27 mm
AAF040
Nettogewicht
0.094 kg
BAB577
Tiefe
0.800 mm
AAZ234
Markierverfahren
Direct laser marking
AAH043
Lieferform
Bogen
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
54
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
ABS
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAO663
GTIN
4046356931076
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätemarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätemarker, Bogen, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 27 x 18 mm, Anzahl der Einzelschilder: 54
AAO057
Herstellerprodukttyp
LS-EMLP (27X18) WH CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39191080
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft