Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1045512 - LS-EMLSP (21,5X15) WH
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1045512
MANUID
Product number of the Manufacturer
1045512
DESCSHORT
Description short
Repères pour appareils
DESCLONG
Description long
Repères pour appareils, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, TOPMARK NEO, type de montage: visser, riveter, surface utile: 21,5 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 50
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LS-EMLSP (21,5X15) WH
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626638300
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
14
BAA018
longueur
15 mm
BAF016
Largeur
32.2 mm
BAA020
hauteur
15 mm
BAB577
profondeur
0.800 mm
AAF040
poids net
0.036 kg
AAZ231
Width label space
21.800 mm
AAZ232
Height label space
14.420 mm
AAH043
type of delivery
bow
AAZ230
Number of units per delivery form
50
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
ABS
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAO663
GTIN
4055626638300
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour appareils
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour appareils, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, TOPMARK NEO, type de montage: visser, riveter, surface utile: 21,5 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 50
AAO057
Product type
LS-EMLSP (21,5X15) WH
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39203000
COO
Country of origin
DE