Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1090081 - EML-LPR (85,6X54)R SR
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1090081
MANUID
Product number of the Manufacturer
1090081
DESCSHORT
Description short
Etiquette
DESCLONG
Description long
Etiquette, Rouleau, argent, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 86,5 x 54 mm, Nombre d'étiquettes: 650
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EML-LPR (85,6X54)R SR
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626898803
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA018
longueur
54 mm
BAF016
Largeur
86.5 mm
AAF040
poids net
1.483 kg
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for rolls
AAH043
type of delivery
Castor
AAZ230
Number of units per delivery form
650
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Polyester
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAO663
GTIN
4055626898803
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette, Rouleau, argent, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 86,5 x 54 mm, Nombre d'étiquettes: 650
AAO057
Product type
EML-LPR (85,6X54)R SR
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !