Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1106801 - LS-EMSP-V4A (140X100) 1 CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1106801
MANUID
Product number of the Manufacturer
1106801
DESCSHORT
Description short
Repères pour appareils
DESCLONG
Description long
Repères pour appareils, Etiquette en acier inoxydable, à commander : à l'unité, argenté, impression selon les indications du client, type de montage: visser, riveter, surface utile: 140 x 100 mm, Nombre d'étiquettes: 1
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LS-EMSP-V4A (140X100) 1 CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151000516
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA018
longueur
100 mm
BAF016
Largeur
150 mm
BAA020
hauteur
100 mm
BAB577
profondeur
1 mm
AAF040
poids net
0.144 kg
AAZ231
Width label space
139.600 mm
AAZ232
Height label space
100 mm
AAZ234
Marking process
Direct laser marking
AAH043
type of delivery
Stainless steel label
AAZ230
Number of units per delivery form
1
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
V4A
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAO663
GTIN
4063151000516
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour appareils
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour appareils, Etiquette en acier inoxydable, à commander : à l'unité, argenté, impression selon les indications du client, type de montage: visser, riveter, surface utile: 140 x 100 mm, Nombre d'étiquettes: 1
AAO057
Product type
LS-EMSP-V4A (140X100) 1 CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
83100000
COO
Country of origin
PL