Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1116130 - MM-EML (EX18)R C1 TR/BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1116130
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1116130
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Etikett
DESCLONG
Langbeschreibung
Etikett, Rolle, transparent/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 16 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MM-EML (EX18)R C1 TR/BK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151041151
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
62
BAA018
Länge
8000 mm
BAF016
Breite
18 mm
AAF040
Nettogewicht
0.058 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermotransfer
AAH043
Lieferform
Rolle
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4063151041151
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Etikett
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Etikett, Rolle, transparent/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 16 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
MM-EML (EX18)R C1 TR/BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
96121010
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft