Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1190242 - UCT-EMNP (12,5X6) CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1190242
MANUID
Product number of the Manufacturer
1190242
DESCSHORT
Description short
Etiquettes à encliqueter
DESCLONG
Description long
Etiquettes à encliqueter, Planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 12,5 x 6 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UCT-EMNP (12,5X6) CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151238933
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
13
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA018
longueur
6 mm
BAF016
Largeur
12.5 mm
BAA020
hauteur
5.900 mm
BAB577
profondeur
3.900 mm
AAF040
poids net
0.008 kg
AAZ231
Width label space
12.230 mm
AAZ232
Height label space
5.540 mm
AAH043
type of delivery
mat
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PC
AAO663
GTIN
4063151238933
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquettes à encliqueter
AAU734
Manufacturer product description
Etiquettes à encliqueter, Planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 12,5 x 6 mm
AAO057
Product type
UCT-EMNP (12,5X6) CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL