Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1207052 - LS-EMLP-V4A (140X100) 1
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1207052
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1207052
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerätemarker, Edelstahlschild, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 140 x 100 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LS-EMLP-V4A (140X100) 1
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151274368
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
100 mm
BAF016
Breite
140 mm
AAF040
Nettogewicht
0.140 kg
AAZ234
Markierverfahren
Direct laser marking
AAH043
Lieferform
Stainless steel label
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
1
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
V4A
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4063151274368
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätemarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätemarker, Edelstahlschild, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 140 x 100 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
AAO057
Herstellerprodukttyp
LS-EMLP-V4A (140X100) 1
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
73269098
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft