Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1322599 - LS-EMLP (27X17,5) SR R2
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1322599
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1322599
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerätemarker, Bogen, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 27 x 17,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 60
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LS-EMLP (27X17,5) SR R2
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151610647
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
11
BAA018
Länge
17.500 mm
BAF016
Breite
27 mm
AAF040
Nettogewicht
0.036 kg
BAB577
Tiefe
0.800 mm
AAZ234
Markierverfahren
Direct laser marking
AAH043
Lieferform
Bogen
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
60
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
ABS
AAO663
GTIN
4063151610647
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätemarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätemarker, Bogen, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 27 x 17,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 60
AAO057
Herstellerprodukttyp
LS-EMLP (27X17,5) SR R2
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39203000
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft