Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
5031582 - BMK 19X11 YE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 5031582
MANUID
Product number of the Manufacturer
5031582
DESCSHORT
Description short
Feuille d'étiquettes en tissu
DESCLONG
Description long
Feuille d'étiquettes en tissu, Feuille, jaune, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: collage, surface utile: 19 x 11 mm, Nombre d'étiquettes: 198
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BMK 19X11 YE
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918095437
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
18
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA018
longueur
11 mm
BAF016
Largeur
19 mm
AAF040
poids net
0.010 kg
AAH043
type of delivery
bow
AAZ230
Number of units per delivery form
198
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Polyester foil
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAO663
GTIN
4017918095437
AAW338
Manufacturer product designation
Feuille d'étiquettes en tissu
AAU734
Manufacturer product description
Feuille d'étiquettes en tissu, Feuille, jaune, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: collage, surface utile: 19 x 11 mm, Nombre d'étiquettes: 198
AAO057
Product type
BMK 19X11 YE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
BE
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
Aucune action possible avec ce composant !