Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
5032439 - SSMK 60X18
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 5032439
MANUID
Product number of the Manufacturer
5032439
DESCSHORT
Description short
Repères pour armoire
DESCLONG
Description long
Repères pour armoire, transparent/blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: visser, riveter, surface utile: 56 x 14 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SSMK 60X18
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918095802
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
12
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA018
longueur
18 mm
BAF016
Largeur
60 mm
AAF040
poids net
0.005 kg
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PC
AAO663
GTIN
4017918095802
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour armoire
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour armoire, dimensions : 60 x 18 mm, surface utile : 56 x 14 mm, 2 orifices de fixation M3, avec 1 x ES-SSMK-GB 60 x 18
AAO057
Product type
SSMK 60X18
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !