Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
5032442 - SSMK 96X30
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 5032442
MANUID
Product number of the Manufacturer
5032442
DESCSHORT
Description short
Repères pour armoire
DESCLONG
Description long
Repères pour armoire, transparent/blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: visser, riveter, surface utile: 92 x 26 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SSMK 96X30
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918095819
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
13
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA018
longueur
30 mm
BAF016
Largeur
96 mm
AAF040
poids net
0.010 kg
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PC
AAO663
GTIN
4017918095819
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour armoire
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour armoire, dimensions : 96 x 30 mm, surface utile : 92 x 26 mm, 2 orifices de fixation M3, avec 1 x ES-SSMK-GB 96 x 30
AAO057
Product type
SSMK 96X30
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL