Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0831042 - UC-PMLP (110X38) CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0831042
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0831042
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kunststoffschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Kunststoffschild, Matte, weiß, beschriftet, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 110 x 38 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UC-PMLP (110X38) CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356940733
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAF016
Breite
38 mm
BAA020
Höhe
110 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA018
Länge
38 mm
AAZ233
Bedruckung
labeled
AAZ234
Markierverfahren
UV LED technology
AAH043
Lieferform
Matte
AAZ229
Montageart
adhesive
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
BAG626
transparent
Nein
BAF281
Verwendung für Produkt
Anlagenmarkierung
BAC093
Art der Beschriftung
mit Beschriftung
BAD594
selbstklebend
Ja
AAO663
GTIN
4046356940733
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kunststoffschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kunststoffschild, Matte, weiß, beschriftet, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 110 x 38 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
UC-PMLP (110X38) CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL