Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0831092 - PMT (10X38) GY
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0831092
MANUID
Product number of the Manufacturer
0831092
DESCSHORT
Description short
Etiquette
DESCLONG
Description long
Etiquette, gris, préimprimé, type de montage: encliquetage, surface utile: 10 x 38 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PMT (10X38) GY
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356941259
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAF016
Largeur
10 mm
BAA018
longueur
38 mm
BAB577
profondeur
1.100 mm
AAZ233
Printing
pre-printed
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PVC
AAQ341
max. storage temperature
10 °C
AAQ342
min. storage temperature
10 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
40 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
40 %
BAG626
transparent
No
BAF281
Utilisation pour produit
Repérage d'installation
AAL815
magnetic present
No
BAC093
type de marquage
with lettering
BAD594
Autocollant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4046356941259
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette
AAU734
Manufacturer product description
Étiquette de repérage pour milieux en écoulement, pour l'équipement de CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) et CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) selon DIN 2403
AAO057
Product type
PMT (10X38) GY
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !