Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1014313 - PMM (EX40)R SR
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1014313
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1014313
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Magnetschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetschild, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: magnetisch haftend, Schriftfeldgröße: 15000 x 40 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PMM (EX40)R SR
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356786171
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
27
BAA018
Länge
15000 mm
AAZ233
Bedruckung
unlabeled
AAH043
Lieferform
Rolle
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
1
AAZ229
Montageart
magnetic adhesion
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Magnetic tape
BAG626
transparent
Nein
BAF281
Verwendung für Produkt
Anlagenmarkierung
BAC093
Art der Beschriftung
ohne Beschriftung
BAD594
selbstklebend
Nein
BAF016
Breite
50 mm
BAA020
Höhe
40 mm
AAO663
GTIN
4046356786171
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Magnetschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Magnetschild, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: magnetisch haftend, Schriftfeldgröße: 15000 x 40 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
AAO057
Herstellerprodukttyp
PMM (EX40)R SR
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39207380
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft