Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1014313 - PMM (EX40)R SR
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1014313
MANUID
Product number of the Manufacturer
1014313
DESCSHORT
Description short
Étiquette magnétique
DESCLONG
Description long
Étiquette magnétique, Rouleau, argent, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: fixation magnétique, surface utile: 15000 x 40 mm, Nombre d'étiquettes: 1
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PMM (EX40)R SR
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356786171
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
27
BAA018
longueur
15000 mm
AAZ233
Printing
unlabeled
AAH043
type of delivery
Castor
AAZ230
Number of units per delivery form
1
AAZ229
Assembly type
magnetic adhesion
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Magnetic tape
BAG626
transparent
No
BAF281
Utilisation pour produit
Repérage d'installation
BAC093
type de marquage
without lettering
BAD594
Autocollant (O/N)
No
BAF016
Largeur
50 mm
BAA020
hauteur
40 mm
AAO663
GTIN
4046356786171
AAW338
Manufacturer product designation
Étiquette magnétique
AAU734
Manufacturer product description
Étiquette magnétique, Rouleau, argent, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: fixation magnétique, surface utile: 15000 x 40 mm, Nombre d'étiquettes: 1
AAO057
Product type
PMM (EX40)R SR
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39207380
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !