Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0800967 - STP 5-2
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0800967
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0800967
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schildchenträger
DESCLONG
Langbeschreibung
Schildchenträger, einrastbar in die Doppelstock-Zugfederklemme STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, beschriftbar mit UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 oder ZBF 5, grau, unbeschriftet, Montageart: stecken, Schriftfeldgröße: 5 x 10,5 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
STP 5-2
PREVIEW
Produktbild
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA018
Länge
24.900 mm
BAF016
Breite
5 mm
BAA020
Höhe
24.9 mm
BAB577
Tiefe
28.600 mm
AAF040
Nettogewicht
0.000 kg
AAZ229
Montageart
stecken
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAO663
GTIN
4017918138776
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schildchenträger
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schildchenträger, einrastbar in die Doppelstock-Zugfederklemme STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, beschriftbar mit UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 oder ZBF 5, grau, unbeschriftet, Montageart: stecken, Schriftfeldgröße: 5 x 10,5 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
STP 5-2
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918138776
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL