Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0800967 - STP 5-2
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0800967
MANUID
Product number of the Manufacturer
0800967
DESCSHORT
Description short
Porte-repère
DESCLONG
Description long
Porte-repère, encliquetable dans le bloc de jonction à ressort à deux niveaux STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, repérable avec UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 ou ZBF 5, gris, vierge, type de montage: enfichage, surface utile: 5 x 10,5 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
STP 5-2
PREVIEW
Preview
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA018
longueur
24.900 mm
BAF016
Largeur
5 mm
BAA020
hauteur
24.9 mm
BAB577
profondeur
28.600 mm
AAF040
poids net
0.000 kg
AAZ229
Assembly type
plug-in
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PA
AAO663
GTIN
4017918138776
AAW338
Manufacturer product designation
Porte-repère
AAU734
Manufacturer product description
Porte-repère, encliquetable dans le bloc de jonction à ressort à deux niveaux STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, repérable avec UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 ou ZBF 5, gris, vierge, type de montage: enfichage, surface utile: 5 x 10,5 mm
AAO057
Product type
STP 5-2
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918138776
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL