Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0809382 - KLM 1 + ESL 24X4
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0809382
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0809382
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger, Bogen, transparent, unbeschriftet, Montageart: stecken, Schriftfeldgröße: 24 x 4 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KLM 1 + ESL 24X4
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918201807
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
25.500 mm
BAF016
Breite
6 mm
BAA020
Höhe
25.5 mm
BAB577
Tiefe
16.700 mm
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAH043
Lieferform
Bogen
AAZ229
Montageart
stecken
BAD656
halogenfrei
Ja
AAO663
GTIN
4017918201807
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Klemmenleistenmarker und Einsteckstreifen ESL..., zu verwenden mit Endhalter E/MBK oder CLIPFIX 35, Schriftfeldgröße des Einsteckstreifens: 24 x 4 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
KLM 1 + ESL 24X4
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL