Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0809382 - KLM 1 + ESL 24X4
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0809382
MANUID
Product number of the Manufacturer
0809382
DESCSHORT
Description short
Porte-repère pour barrettes de raccordement
DESCLONG
Description long
Porte-repère pour barrettes de raccordement, Feuille, transparent, vierge, type de montage: enfichage, surface utile: 24 x 4 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLM 1 + ESL 24X4
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918201807
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA018
longueur
25.500 mm
BAF016
Largeur
6 mm
BAA020
hauteur
25.5 mm
BAB577
profondeur
16.700 mm
AAF040
poids net
0.001 kg
AAH043
type of delivery
bow
AAZ229
Assembly type
plug-in
BAD656
sans halogène
Yes
AAO663
GTIN
4017918201807
AAW338
Manufacturer product designation
Porte-repère pour barrettes de raccordement
AAU734
Manufacturer product description
Porte-repère pour barrettes et ruban de repérage ESL..., s'utilise avec la butée E/MBK ou CLIPFIX 35, surface utile du ruban enfichable : 24 x 4 mm
AAO057
Product type
KLM 1 + ESL 24X4
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL