Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0810562 - STP 5-3
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0810562
MANUID
Product number of the Manufacturer
0810562
DESCSHORT
Description short
Porte-repère
DESCLONG
Description long
Porte-repère, encliquetable dans le bloc de jonction à ressort à trois niveaux ST 2,5-3L, repérable avec UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 ou ZBF 5, gris, vierge, type de montage: enfichage, surface utile: 5 x 10,5 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
STP 5-3
PREVIEW
Preview
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA018
longueur
32 mm
BAF016
Largeur
5.1 mm
BAA020
hauteur
32 mm
BAB577
profondeur
34.875 mm
AAF040
poids net
0.001 kg
AAZ229
Assembly type
plug-in
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PA
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAO663
GTIN
4017918877934
AAW338
Manufacturer product designation
Porte-repère
AAU734
Manufacturer product description
Porte-repère, encliquetable dans le bloc de jonction à ressort à trois niveaux ST 2,5-3L, repérable avec UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 ou ZBF 5, gris, vierge, type de montage: enfichage, surface utile: 5 x 10,5 mm
AAO057
Product type
STP 5-3
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918877934
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL