Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
0811969 - KLM 3
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 0811969
MANUID
Product number of the Manufacturer
0811969
DESCSHORT
Description short
Portacartellini per morsettiere
DESCLONG
Description long
Portacartellini per morsettiere, regolabili in altezza, per supporto terminale CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 e CLIPFIX 35-5, siglabili con etichette nel formato 20 x 8 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLM 3
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918952891
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe di infiammabilità
V2
BAA018
lunghezza
21.600 mm
BAF016
larghezza
10 mm
BAA020
altezza
21.600 mm
BAB577
profondità
27.319 mm
AAF040
Mass
0.00054 kg
AAZ229
Assembly type
plug-in
BAD656
non alogeno (S/N)
Yes
BAB664
materiale
PA
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAO663
codice EAN
4017918952891
AAW338
Manufacturer product designation
Portacartellini per morsettiere
AAU734
Manufacturer product description
Portacartellini per morsettiere, regolabili in altezza, per supporto terminale CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 e CLIPFIX 35-5, siglabili con etichette nel formato 20 x 8 mm
AAO057
Product type
KLM 3
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/0811969
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE