Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0822482 - PATG 5/30
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0822482
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0822482
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ader-Bezeichnungsträger
DESCLONG
Langbeschreibung
Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 10 ... 14 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 4 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PATG 5/30
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356326216
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
15 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA018
Länge
30 mm
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAZ229
Montageart
aufschieben
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PVC
AAO663
GTIN
4046356326216
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Ader-Bezeichnungsträger
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 10 ... 14 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 4 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
PATG 5/30
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
200
QUANTITYINT
Mengenstaffel
200
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE