Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0827448 - CARRIER-EMP 22 (27X18)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0827448
MANUID
Product number of the Manufacturer
0827448
DESCSHORT
Description short
Porte-repère
DESCLONG
Description long
Porte-repère, utilisable pour toutes les touches et tous les interrupteurs d'un diamètre de 22 mm, noir, vierge, type de montage: visser, riveter, diamètre: 22 mm, surface utile: 27 x 18 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CARRIER-EMP 22 (27X18)
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356446525
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
29.500 mm
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA018
longueur
50 mm
AAF040
poids net
0.001 kg
AAZ229
Assembly type
screw, rivet
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PA
AAO663
GTIN
4046356446525
AAW338
Manufacturer product designation
Porte-repère
AAU734
Manufacturer product description
Porte-repère, utilisable pour toutes les touches et tous les interrupteurs d'un diamètre de 22 mm, noir, vierge, type de montage: visser, riveter, diamètre: 22 mm, surface utile: 27 x 18 mm
AAO057
Product type
CARRIER-EMP 22 (27X18)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE