Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1004306 - KLM
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1004306
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1004306
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: stecken, Schriftfeldgröße: 25 x 6 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KLM
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918012007
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAA018
Länge
28 mm
BAF016
Breite
8.00 mm
BAA020
Höhe
28 mm
BAB577
Tiefe
22 mm
AAF040
Nettogewicht
0.000988 kg
AAZ229
Montageart
stecken
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
ABS
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAO663
GTIN
4017918012007
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger, für Endhalter E/UK oder CLIPFIX 35, beschriftbar mit Einsteckschildern im Format 25 x 6 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
KLM
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE